SFA-SM 201
Szczęki opasające wykonane ze stali
Identyfikator 173105
SFA-SM 201, Szczęki opasające wykonane ze stali
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 10 mm
- Szerokość ścieżki: 20 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki opasające wykonane ze stali |
---|---|
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Szerokość szczeliny N [mm] | 10 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 20 |
Szerokość B [mm] | 140 |
Szerokość B1 [mm] | 35 |
Wysokość H [mm] | 80 |
Wysokość H1 [mm] | 76 |
Wysokość H2 [mm] | 70 |
Długość L [mm] | 70 |
Rozstaw otworów a [mm] | 18 |
Rozstaw otworów b [mm] | 40 |
Śruby | M8 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/zestaw [kg] | 12.5 |