SFA-SM 315
Szczęki opasające wykonane ze stali
Identyfikator 173103
SFA-SM 315, Szczęki opasające wykonane ze stali
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 12 mm
- Szerokość ścieżki: 26 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki opasające wykonane ze stali |
---|---|
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Szerokość szczeliny N [mm] | 12 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 26 |
Szerokość B [mm] | 240 |
Szerokość B1 [mm] | 45 |
Wysokość H [mm] | 75 |
Wysokość H1 [mm] | 69 |
Wysokość H2 [mm] | 60 |
Długość L [mm] | 110 |
Rozstaw otworów a [mm] | 41 |
Rozstaw otworów b [mm] | 54 |
Śruby | M12 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/zestaw [kg] | 29.16 |
Jeśli stosowane w połączeniu ze szczękami podstawowymi SCHUNK EWB-MT 315