SWB-SM 251
Szczęki opasające wykonane ze stali
Identyfikator 169107
SWB-SM 251, Szczęki opasające wykonane ze stali
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 21 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki opasające wykonane ze stali |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 21 |
Szerokość B [mm] | 180 |
Szerokość B1 [mm] | 50 |
Wysokość H [mm] | 100 |
Wysokość H2 [mm] | 85 |
Długość L [mm] | 80 |
Rozstaw otworów a [mm] | 30 |
Rozstaw otworów b [mm] | 28 |
Śruby | M16 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/zestaw [kg] | 22.05 |