SWB-SM 400
Szczęki opasające wykonane ze stali
Identyfikator 169105
SWB-SM 400, Szczęki opasające wykonane ze stali
- Zazębienie: 3/32" x 90°
- Szerokość rowka: 25.5 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki opasające wykonane ze stali |
---|---|
Zazębienie | 3/32" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 25.5 |
Szerokość B [mm] | 330 |
Szerokość B1 [mm] | 60 |
Wysokość H [mm] | 85 |
Wysokość H2 [mm] | 55 |
Długość L [mm] | 155 |
Rozstaw otworów a [mm] | 83.5 |
Rozstaw otworów b [mm] | 35 |
Śruby | M20 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/zestaw [kg] | 53.75 |