GST 140-160 II
Stopniowane szczęki jednolite, twarde
Identyfikator 162098
GST 140-160 II, Stopniowane szczęki jednolite, twarde
- Zazębienie: Zazębienie proste
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Stopniowane szczęki jednolite, twarde |
---|---|
Zazębienie | Zazębienie proste |
Szerokość B [mm] | 20 |
Wysokość H [mm] | 43.5 |
Wysokość H1 [mm] | 22 |
Długość L [mm] | 58 |
Głębokość mocowania T [mm] | 7 |
Materiał | Stal 16MnCr5, nawęglana |
m/zestaw [kg] | 0.7 |
Mocowanie w pełnym zakresie możliwe jest wyłącznie z użyciem dwóch zestawów szczęk jednolitych (I+II)