GST 201
Stopniowane szczęki jednolite, twarde
Identyfikator 162106
GST 201, Stopniowane szczęki jednolite, twarde
- Zazębienie: Zazębienie proste
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Stopniowane szczęki jednolite, twarde |
---|---|
Zazębienie | Zazębienie proste |
Szerokość B [mm] | 22 |
Wysokość H [mm] | 54 |
Wysokość H1 [mm] | 29 |
Długość L [mm] | 84.9 |
Głębokość mocowania T [mm] | 8 |
Materiał | Stal 16MnCr5, nawęglana |
m/zestaw [kg] | 1.6 |