GST 400
Stopniowane szczęki jednolite, twarde
Identyfikator 162103
GST 400, Stopniowane szczęki jednolite, twarde
- Zazębienie: Zazębienie proste
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Stopniowane szczęki jednolite, twarde |
---|---|
Zazębienie | Zazębienie proste |
Szerokość B [mm] | 32 |
Wysokość H [mm] | 70 |
Wysokość H1 [mm] | 36 |
Długość L [mm] | 136.4 |
Głębokość mocowania T [mm] | 11 |
Materiał | Stal 16MnCr5, nawęglana |
m/zestaw [kg] | 4.6 |