GST 500-630
Stopniowane szczęki jednolite, twarde
Identyfikator 162104
GST 500-630, Stopniowane szczęki jednolite, twarde
- Zazębienie: Zazębienie proste
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Stopniowane szczęki jednolite, twarde |
---|---|
Zazębienie | Zazębienie proste |
Szerokość B [mm] | 45 |
Wysokość H [mm] | 93 |
Wysokość H1 [mm] | 46 |
Długość L [mm] | 175 |
Głębokość mocowania T [mm] | 20 |
Materiał | Stal 16MnCr5, nawęglana |
m/zestaw [kg] | 13.99 |