STF 200
Stopniowane szczęki jednolite, twarde
Identyfikator 161101
STF 200, Stopniowane szczęki jednolite, twarde
- Zazębienie: Zazębienie skośne
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Stopniowane szczęki jednolite, twarde |
---|---|
Zazębienie | Zazębienie skośne |
Szerokość B [mm] | 22 |
Wysokość H [mm] | 60 |
Wysokość H1 [mm] | 35 |
Długość L [mm] | 94 |
Głębokość mocowania T [mm] | 10 |
Materiał | Stal 16MnCr5, nawęglana |
m/zestaw [kg] | 1.9 |