STF 250
Stopniowane szczęki jednolite, twarde
Identyfikator 161102
STF 250, Stopniowane szczęki jednolite, twarde
- Zazębienie: Zazębienie skośne
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Stopniowane szczęki jednolite, twarde |
---|---|
Zazębienie | Zazębienie skośne |
Szerokość B [mm] | 26 |
Wysokość H [mm] | 70 |
Wysokość H1 [mm] | 40 |
Długość L [mm] | 114 |
Głębokość mocowania T [mm] | 14 |
Materiał | Stal 16MnCr5, nawęglana |
m/zestaw [kg] | 3.3 |