arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SHF 200 類似のイラスト

SHF 200

硬化焼き入れ段付きトップジョー

ID 155101

SHF 200, 硬化焼き入れ段付きトップジョー

特長:
  • セレーション: タングと溝
  • 溝幅: 10 mm
  • パス幅: 20 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Grupa produktów Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
Zazębienie Wrąb krzyżowy
Szerokość szczeliny N [mm] 10.0
Szerokość zatrzasku S [mm] 20.0
Szerokość B [mm] 22.0
Wysokość H [mm] 42.0
Wysokość H1 [mm] 38.0
Długość L [mm] 71.7
Głębokość mocowania T [mm] 10.0
Rozstaw otworów a [mm] 16.0
Rozstaw otworów b [mm] 40.0
Śruby M8
Materiał Stal 16MnCr5, hartowana
m/zestaw [kg] 0.82