PT 16-2
Szczęki wahliwe szczęki podtrzymujące
Identyfikator 160001
PT 16-2, Szczęki wahliwe szczęki podtrzymujące
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 16 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki wahliwe szczęki podtrzymujące |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 16 |
Szerokość B1 [mm] | 50 |
Długość L [mm] | 75 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
Rozstaw otworów a [mm] | 18 |
Rozstaw otworów b [mm] | 32 |
Śruby | M12 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/detal [kg] | 1.11 |