PT 17-1
Szczęki wahliwe szczęki podtrzymujące
Identyfikator 191100
PT 17-1, Szczęki wahliwe szczęki podtrzymujące
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 17 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki wahliwe szczęki podtrzymujące |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 17 |
Szerokość B1 [mm] | 50 |
Długość L [mm] | 90 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
Rozstaw otworów a [mm] | 40 |
Rozstaw otworów b [mm] | 32 |
Śruby | M12 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/detal [kg] | 1.12 |