PT 25-3
Szczęki wahliwe szczęki podtrzymujące
Identyfikator 191106
PT 25-3, Szczęki wahliwe szczęki podtrzymujące
- Zazębienie: 3/32" x 90°
- Szerokość rowka: 25.5 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki wahliwe szczęki podtrzymujące |
---|---|
Zazębienie | 3/32" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 25.5 |
Szerokość B1 [mm] | 70 |
Długość L [mm] | 150 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M8 |
Rozstaw otworów a [mm] | 22 |
Rozstaw otworów b [mm] | 45 |
Śruby | M20 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/detal [kg] | 3.99 |