PNK-G 630-8
Zespoły szczęk wahadła
Identyfikator 190641
PNK-G 630-8, Zespoły szczęk wahadła
- Zazębienie: Zazębienie proste
- Jednostka dostawy: 1 element
- Zakres dostawy: PB 630-6, ID-Nr. 192125PT-S 630-2, ID-Nr. 191530SP 630-1, ID-Nr. 194114SP 630-2, ID-Nr. 194115
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Zespoły szczęk wahadła |
---|---|
Zazębienie | Zazębienie proste |
Szerokość B [mm] | 374 |
Szerokość B1 [mm] | 45 |
Wysokość H [mm] | 118 |
Długość L [mm] | 226 |
Głębokość mocowania T [mm] | 50 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M8 |
m/detal [kg] | 12 |
W przypadku zastosowania szczęk wahliwych na zasilanych uchwytach tokarskich mogą pojawić się szpary. W celu ich zasłonięcia oferujemy 2 różne wkładki mocujące dostarczane w komplecie.