PNK-S 200-2
Zespoły szczęk wahadła
Identyfikator 190651
PNK-S 200-2, Zespoły szczęk wahadła
- Zazębienie: Zazębienie skośne
- Jednostka dostawy: 1 element
- Zakres dostawy: PT-FR 200-1, ID-Nr. 191533SP 200-1, ID-Nr. 194140SP 200-2, ID-Nr. 194141PB 200-1, ID-Nr. 192126
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Zespoły szczęk wahadła |
---|---|
Zazębienie | Zazębienie skośne |
Szerokość B [mm] | 80 |
Szerokość B1 [mm] | 22 |
Wysokość H [mm] | 76 |
Długość L [mm] | 82 |
Głębokość mocowania T [mm] | 36 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
m/detal [kg] | 1.3 |
W przypadku zastosowania szczęk wahliwych na zasilanych uchwytach tokarskich mogą pojawić się szpary. W celu ich zasłonięcia oferujemy 2 różne wkładki mocujące dostarczane w komplecie.