PNK-S 200-8
Zespoły szczęk wahadła
Identyfikator 190657
PNK-S 200-8, Zespoły szczęk wahadła
- Zazębienie: Zazębienie skośne
- Jednostka dostawy: 1 element
- Zakres dostawy: SP 200-5, ID-Nr. 194144PT-FR 200-2, ID-Nr. 191534SP 200-6, ID-Nr. 194145PB 200-4, ID-Nr. 192129
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Zespoły szczęk wahadła |
---|---|
Zazębienie | Zazębienie skośne |
Szerokość B [mm] | 130 |
Szerokość B1 [mm] | 22 |
Wysokość H [mm] | 76 |
Długość L [mm] | 85 |
Głębokość mocowania T [mm] | 36 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
m/detal [kg] | 2 |
W przypadku zastosowania szczęk wahliwych na zasilanych uchwytach tokarskich mogą pojawić się szpary. W celu ich zasłonięcia oferujemy 2 różne wkładki mocujące dostarczane w komplecie.