PNK-S 250-2
Zespoły szczęk wahadła
Identyfikator 190551
PNK-S 250-2, Zespoły szczęk wahadła
- Zazębienie: Zazębienie skośne
- Jednostka dostawy: 1 element
- Zakres dostawy: SP 250-2, ID-Nr. 194101PT-FR 250-1, ID-Nr. 191509SP 250-1, ID-Nr. 194100PB 250-1, ID-Nr. 192100
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Zespoły szczęk wahadła |
---|---|
Zazębienie | Zazębienie skośne |
Szerokość B [mm] | 85 |
Szerokość B1 [mm] | 26 |
Wysokość H [mm] | 86 |
Długość L [mm] | 98.5 |
Głębokość mocowania T [mm] | 40 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
m/detal [kg] | 2.4 |
W przypadku zastosowania szczęk wahliwych na zasilanych uchwytach tokarskich mogą pojawić się szpary. W celu ich zasłonięcia oferujemy 2 różne wkładki mocujące dostarczane w komplecie.