PNK-S 400-3
Zespoły szczęk wahadła
Identyfikator 190570
PNK-S 400-3, Zespoły szczęk wahadła
- Zazębienie: Zazębienie skośne
- Jednostka dostawy: 1 element
- Zakres dostawy: PT-FR 400-2, ID-Nr. 191514SP 400-4, ID-Nr. 194111PB 400-2, ID-Nr. 192111SP 400-3, ID-Nr. 194110
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Zespoły szczęk wahadła |
---|---|
Zazębienie | Zazębienie skośne |
Szerokość B [mm] | 205 |
Szerokość B1 [mm] | 32 |
Wysokość H [mm] | 99 |
Długość L [mm] | 165 |
Głębokość mocowania T [mm] | 50 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M8 |
m/detal [kg] | 5.5 |
W przypadku zastosowania szczęk wahliwych na zasilanych uchwytach tokarskich mogą pojawić się szpary. W celu ich zasłonięcia oferujemy 2 różne wkładki mocujące dostarczane w komplecie.