PNK-S 500-1
Zespoły szczęk wahadła
Identyfikator 190574
PNK-S 500-1, Zespoły szczęk wahadła
- Zazębienie: Zazębienie skośne
- Jednostka dostawy: 1 element
- Zakres dostawy: PT-FR 500-1, ID-Nr. 191515SP 400-2, ID-Nr. 194109PB 400-1, ID-Nr. 192110SP 400-1, ID-Nr. 194108
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Zespoły szczęk wahadła |
---|---|
Zazębienie | Zazębienie skośne |
Szerokość B [mm] | 150 |
Szerokość B1 [mm] | 45 |
Wysokość H [mm] | 118 |
Długość L [mm] | 167 |
Głębokość mocowania T [mm] | 50 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M8 |
m/detal [kg] | 5.4 |
W przypadku zastosowania szczęk wahliwych na zasilanych uchwytach tokarskich mogą pojawić się szpary. W celu ich zasłonięcia oferujemy 2 różne wkładki mocujące dostarczane w komplecie.