PNK-S 630-5
Zespoły szczęk wahadła
Identyfikator 190588
PNK-S 630-5, Zespoły szczęk wahadła
- Zazębienie: Zazębienie skośne
- Jednostka dostawy: 1 element
- Zakres dostawy: PT-FR 630-2, ID-Nr. 191519PB 500-5, ID-Nr. 192119SP 500-1, ID-Nr. 194112SP 500-2, ID-Nr. 194113
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Zespoły szczęk wahadła |
---|---|
Zazębienie | Zazębienie skośne |
Szerokość B [mm] | 310 |
Szerokość B1 [mm] | 45 |
Wysokość H [mm] | 118 |
Długość L [mm] | 226 |
Głębokość mocowania T [mm] | 50 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M8 |
m/detal [kg] | 10.7 |
W przypadku zastosowania szczęk wahliwych na zasilanych uchwytach tokarskich mogą pojawić się szpary. W celu ich zasłonięcia oferujemy 2 różne wkładki mocujące dostarczane w komplecie.