PNS-M 200-14-1
Zespoły szczęk wahadła
Identyfikator 160232
PNS-M 200-14-1, Zespoły szczęk wahadła
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 14 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
- Zakres dostawy: SP 200-2, ID-Nr. 194141PT 14-1, ID-Nr. 160006PB 200-1, ID-Nr. 192126
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Zespoły szczęk wahadła |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 14 |
Szerokość B [mm] | 80 |
Szerokość B1 [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 55 |
Długość L [mm] | 74 |
Głębokość mocowania T [mm] | 30 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
Śruby | M12 |
m/detal [kg] | 1.3 |
W przypadku zastosowania szczęk wahliwych na zasilanych uchwytach tokarskich mogą pojawić się szpary. W celu ich zasłonięcia oferujemy 2 różne wkładki mocujące dostarczane w komplecie.