PNS-M 200-14-3
Zespoły szczęk wahadła
Identyfikator 160234
PNS-M 200-14-3, Zespoły szczęk wahadła
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 14 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
- Zakres dostawy: PT 14-2, ID-Nr. 160007SP 200-6, ID-Nr. 194145PB 200-4, ID-Nr. 192129
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Zespoły szczęk wahadła |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 14 |
Szerokość B [mm] | 130 |
Szerokość B1 [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 55 |
Długość L [mm] | 69.5 |
Głębokość mocowania T [mm] | 30 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
Śruby | M12 |
m/detal [kg] | 1.6 |
W przypadku zastosowania szczęk wahliwych na zasilanych uchwytach tokarskich mogą pojawić się szpary. W celu ich zasłonięcia oferujemy 2 różne wkładki mocujące dostarczane w komplecie.