PNS-M 250-16-5
Zespoły szczęk wahadła
Identyfikator 160222
PNS-M 250-16-5, Zespoły szczęk wahadła
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 16 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
- Zakres dostawy: PT 16-2, ID-Nr. 160001SP 250-4, ID-Nr. 194103PB 250-5, ID-Nr. 192104
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Zespoły szczęk wahadła |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 16 |
Szerokość B [mm] | 145 |
Szerokość B1 [mm] | 50 |
Wysokość H [mm] | 64 |
Długość L [mm] | 75 |
Głębokość mocowania T [mm] | 35 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
Śruby | M12 |
m/detal [kg] | 2.35 |
W przypadku zastosowania szczęk wahliwych na zasilanych uchwytach tokarskich mogą pojawić się szpary. W celu ich zasłonięcia oferujemy 2 różne wkładki mocujące dostarczane w komplecie.