PNS-M 315-21-3
Zespoły szczęk wahadła
Identyfikator 160225
PNS-M 315-21-3, Zespoły szczęk wahadła
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 21 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
- Zakres dostawy: PB 315-3, ID-Nr. 192107SP 315-4, ID-Nr. 194107PT 21-4, ID-Nr. 160005
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Zespoły szczęk wahadła |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 21 |
Szerokość B [mm] | 152 |
Szerokość B1 [mm] | 50 |
Wysokość H [mm] | 68 |
Długość L [mm] | 75 |
Głębokość mocowania T [mm] | 35 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
Śruby | M16 |
m/detal [kg] | 2.6 |
W przypadku zastosowania szczęk wahliwych na zasilanych uchwytach tokarskich mogą pojawić się szpary. W celu ich zasłonięcia oferujemy 2 różne wkładki mocujące dostarczane w komplecie.