PNS-Z 200-3
Zespoły szczęk wahadła
Identyfikator 190140
PNS-Z 200-3, Zespoły szczęk wahadła
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 17 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
- Zakres dostawy: PT 17-4, ID-Nr. 191109SP 200-5, ID-Nr. 194144PB 200-3, ID-Nr. 192128
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Zespoły szczęk wahadła |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 17 |
Szerokość B [mm] | 102 |
Szerokość B1 [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 56 |
Długość L [mm] | 69.5 |
Głębokość mocowania T [mm] | 30 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
Śruby | M12 |
m/detal [kg] | 1.4 |
W przypadku zastosowania szczęk wahliwych na zasilanych uchwytach tokarskich mogą pojawić się szpary. W celu ich zasłonięcia oferujemy 2 różne wkładki mocujące dostarczane w komplecie.