PNS-Z 250-17-4
Zespoły szczęk wahadła
Identyfikator 190103
PNS-Z 250-17-4, Zespoły szczęk wahadła
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 17 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
- Zakres dostawy: SP 250-4, ID-Nr. 194103PT 17-2, ID-Nr. 191101PB 250-4, ID-Nr. 192103
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Zespoły szczęk wahadła |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 17 |
Szerokość B [mm] | 131 |
Szerokość B1 [mm] | 50 |
Wysokość H [mm] | 56 |
Długość L [mm] | 75 |
Głębokość mocowania T [mm] | 35 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
Śruby | M12 |
m/detal [kg] | 2.2 |
W przypadku zastosowania szczęk wahliwych na zasilanych uchwytach tokarskich mogą pojawić się szpary. W celu ich zasłonięcia oferujemy 2 różne wkładki mocujące dostarczane w komplecie.