PNS-Z 250-21-3
Zespoły szczęk wahadła
Identyfikator 190107
PNS-Z 250-21-3, Zespoły szczęk wahadła
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 21 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
- Zakres dostawy: PT 21-1, ID-Nr. 191102PB 250-3, ID-Nr. 192102SP 250-2, ID-Nr. 194101
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Zespoły szczęk wahadła |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 21 |
Szerokość B [mm] | 103 |
Szerokość B1 [mm] | 50 |
Wysokość H [mm] | 64 |
Długość L [mm] | 96 |
Głębokość mocowania T [mm] | 35 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
Śruby | M16 |
m/detal [kg] | 2.1 |
W przypadku zastosowania szczęk wahliwych na zasilanych uchwytach tokarskich mogą pojawić się szpary. W celu ich zasłonięcia oferujemy 2 różne wkładki mocujące dostarczane w komplecie.