PNS-Z 400-3
Zespoły szczęk wahadła
Identyfikator 190117
PNS-Z 400-3, Zespoły szczęk wahadła
- Zazębienie: 3/32" x 90°
- Szerokość rowka: 25.5 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
- Zakres dostawy: SP 400-4, ID-Nr. 194111PB 400-3, ID-Nr. 192112PT 25-2, ID-Nr. 191105
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Zespoły szczęk wahadła |
---|---|
Zazębienie | 3/32" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 25.5 |
Szerokość B [mm] | 240 |
Szerokość B1 [mm] | 65 |
Wysokość H [mm] | 85 |
Długość L [mm] | 110 |
Głębokość mocowania T [mm] | 45 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M8 |
Śruby | M20 |
m/detal [kg] | 6.2 |
W przypadku zastosowania szczęk wahliwych na zasilanych uchwytach tokarskich mogą pojawić się szpary. W celu ich zasłonięcia oferujemy 2 różne wkładki mocujące dostarczane w komplecie.