PNS-Z 400-4
Zespoły szczęk wahadła
Identyfikator 190118
PNS-Z 400-4, Zespoły szczęk wahadła
- Zazębienie: 3/32" x 90°
- Szerokość rowka: 25.5 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
- Zakres dostawy: PB 400-4, ID-Nr. 192113SP 400-4, ID-Nr. 194111PT 25-3, ID-Nr. 191106
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Zespoły szczęk wahadła |
---|---|
Zazębienie | 3/32" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 25.5 |
Szerokość B [mm] | 250 |
Szerokość B1 [mm] | 70 |
Wysokość H [mm] | 90 |
Długość L [mm] | 150 |
Głębokość mocowania T [mm] | 45 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M8 |
Śruby | M20 |
m/detal [kg] | 7.8 |
W przypadku zastosowania szczęk wahliwych na zasilanych uchwytach tokarskich mogą pojawić się szpary. W celu ich zasłonięcia oferujemy 2 różne wkładki mocujące dostarczane w komplecie.