TRQ 200-1
Szczęki podtrzymujące QUENTES
Identyfikator 150001
TRQ 200-1, Szczęki podtrzymujące QUENTES
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 17 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki podtrzymujące QUENTES |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 17 |
Szerokość B [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 55 |
Długość L [mm] | 70 |
Rozstaw otworów a [mm] | 39 |
Rozstaw otworów b [mm] | 19 |
Śruby | M12 |
Materiał | Aluminium |
m/zestaw [kg] | 0.66 |