TRQ 250-2
Szczęki podtrzymujące QUENTES
Identyfikator 150004
TRQ 250-2, Szczęki podtrzymujące QUENTES
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 21 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki podtrzymujące QUENTES |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 21 |
Szerokość B [mm] | 45 |
Wysokość H [mm] | 67 |
Długość L [mm] | 94 |
Rozstaw otworów a [mm] | 20 |
Rozstaw otworów b [mm] | 28 |
Śruby | M16 |
Materiał | Aluminium |
m/zestaw [kg] | 1.24 |