TRQJ 160-2
Szczęki podtrzymujące QUENTES
Identyfikator 150023
TRQJ 160-2, Szczęki podtrzymujące QUENTES
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 12 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki podtrzymujące QUENTES |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 12 |
Szerokość B [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 58 |
Długość L [mm] | 59 |
Rozstaw otworów a [mm] | 13 |
Rozstaw otworów b [mm] | 28 |
Śruby | M10 |
Materiał | Aluminium |
m/zestaw [kg] | 0.7 |