TRQJ 200-2
Szczęki podtrzymujące QUENTES
Identyfikator 150006
TRQJ 200-2, Szczęki podtrzymujące QUENTES
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 14 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki podtrzymujące QUENTES |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 14 |
Szerokość B [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 64 |
Długość L [mm] | 82 |
Rozstaw otworów a [mm] | 15 |
Rozstaw otworów b [mm] | 25 |
Śruby | M12 |
Materiał | Aluminium |
m/zestaw [kg] | 1 |