TRQJ 250-2
Szczęki podtrzymujące QUENTES
Identyfikator 150008
TRQJ 250-2, Szczęki podtrzymujące QUENTES
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 16 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki podtrzymujące QUENTES |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 16 |
Szerokość B [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 67 |
Długość L [mm] | 92 |
Rozstaw otworów a [mm] | 18 |
Rozstaw otworów b [mm] | 30 |
Śruby | M12 |
Materiał | Aluminium |
m/zestaw [kg] | 1.15 |