TRQK 160
Szczęki podtrzymujące QUENTES
Identyfikator 150024
TRQK 160, Szczęki podtrzymujące QUENTES
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 8 mm
- Szerokość ścieżki: 18 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki podtrzymujące QUENTES |
---|---|
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Szerokość szczeliny N [mm] | 8 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 18 |
Szerokość B [mm] | 38 |
Wysokość H [mm] | 54 |
Długość L [mm] | 56 |
Rozstaw otworów a [mm] | 12 |
Rozstaw otworów b [mm] | 32 |
Śruby | M8 |
Materiał | Aluminium |
m/zestaw [kg] | 0.5 |