TRQK 250-2
Szczęki podtrzymujące QUENTES
Identyfikator 150012
TRQK 250-2, Szczęki podtrzymujące QUENTES
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 12 mm
- Szerokość ścieżki: 20 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki podtrzymujące QUENTES |
---|---|
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Szerokość szczeliny N [mm] | 12 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 20 |
Szerokość B [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 57 |
Długość L [mm] | 72 |
Rozstaw otworów a [mm] | 16 |
Rozstaw otworów b [mm] | 40 |
Śruby | M12 |
Materiał | Aluminium |
m/zestaw [kg] | 0.7 |