JBM-ST 210
Ząbkowane pręty wykonane ze stali
Identyfikator 114540
JBM-ST 210, Ząbkowane pręty wykonane ze stali
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 21 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Ząbkowane pręty wykonane ze stali |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 21 |
Szerokość B [mm] | 50 |
Wysokość H [mm] | 80 |
Długość L [mm] | 420 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/detal [kg] | 12.7 |