JBM-ST 251
Ząbkowane pręty wykonane ze stali
Identyfikator 114181
JBM-ST 251, Ząbkowane pręty wykonane ze stali
- Zazębienie: 3.0 mm x 60°
- Szerokość rowka: 25 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Ząbkowane pręty wykonane ze stali |
---|---|
Zazębienie | 3.0 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 25 |
Szerokość B [mm] | 75 |
Wysokość H [mm] | 115 |
Długość L [mm] | 420 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/detal [kg] | 27.56 |