SBM-ST 140
Ząbkowane pręty wykonane ze stali
Identyfikator 112165
SBM-ST 140, Ząbkowane pręty wykonane ze stali
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 14 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Ząbkowane pręty wykonane ze stali |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 14 |
Szerokość B [mm] | 35 |
Wysokość H [mm] | 60 |
Długość L [mm] | 420 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/detal [kg] | 6.6 |