SBM-ST 160
Ząbkowane pręty wykonane ze stali
Identyfikator 112167
SBM-ST 160, Ząbkowane pręty wykonane ze stali
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 16 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Ząbkowane pręty wykonane ze stali |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 16 |
Szerokość B [mm] | 50 |
Wysokość H [mm] | 60 |
Długość L [mm] | 420 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/detal [kg] | 9.7 |