SBM-ST 251
Ząbkowane pręty wykonane ze stali
Identyfikator 112191
SBM-ST 251, Ząbkowane pręty wykonane ze stali
- Zazębienie: 3/32" x 90°
- Szerokość rowka: 25.5 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Ząbkowane pręty wykonane ze stali |
---|---|
Zazębienie | 3/32" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 25.5 |
Szerokość B [mm] | 58 |
Wysokość H [mm] | 160 |
Długość L [mm] | 420 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/detal [kg] | 30.11 |