NJ 102
Nakrętka młoteczkowa Combi
Identyfikator 146122
NJ 102, Nakrętka młoteczkowa Combi
- Szerokość rowka: 16 mm
- Maks. moment dokręcania: 70 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Nakrętka młoteczkowa Combi |
---|---|
Wysokość H [mm] | 23 |
Wysokość H1 [mm] | 8 |
Rozstaw otworów b [mm] | 30 |
Śruba z łbem cylindrycznym | M12 x 30 |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 70 |
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).