NJ 120
Nakrętka młoteczkowa Combi
Identyfikator 146108
NJ 120, Nakrętka młoteczkowa Combi
- Szerokość rowka: 18 mm
- Maks. moment dokręcania: 130 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Nakrętka młoteczkowa Combi |
---|---|
Wysokość H [mm] | 27.5 |
Wysokość H1 [mm] | 9.5 |
Rozstaw otworów b [mm] | 30 |
Śruba z łbem cylindrycznym | M14 x 40 |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 130 |
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).