NJ 121
Nakrętka młoteczkowa Combi
Identyfikator 146103
NJ 121, Nakrętka młoteczkowa Combi
- Szerokość rowka: 18 mm
- Maks. moment dokręcania: 130 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Nakrętka młoteczkowa Combi |
---|---|
Wysokość H [mm] | 33.5 |
Wysokość H1 [mm] | 13.5 |
Rozstaw otworów b [mm] | 30 |
Śruba z łbem cylindrycznym | M14 x 45 |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 130 |
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).