NJ 152
Nakrętka młoteczkowa Combi
Identyfikator 146125
NJ 152, Nakrętka młoteczkowa Combi
- Szerokość rowka: 24 mm
- Szerokość szczeliny, schodkowa: 22 mm
- Maks. moment dokręcania: 300 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Nakrętka młoteczkowa Combi |
---|---|
Wysokość H [mm] | 45.5 |
Wysokość H1 [mm] | 16.5 |
Rozstaw otworów b [mm] | 43 |
Śruba z łbem cylindrycznym | M20 x 60 |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 300 |
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).
Należy sprawdzić wkładkę teową i w razie potrzeby użyć stopniowych wkładek teowych.
Należy sprawdzić wkładkę teową i w razie potrzeby użyć stopniowych wkładek teowych.