NJ 42
Nakrętka młoteczkowa Combi
Identyfikator 146129
NJ 42, Nakrętka młoteczkowa Combi
- Szerokość rowka: 8 mm
- Maks. moment dokręcania: 16 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Nakrętka młoteczkowa Combi |
---|---|
Wysokość H [mm] | 13.5 |
Wysokość H1 [mm] | 4.5 |
Rozstaw otworów b [mm] | 15 |
Śruba z łbem cylindrycznym | M6 x 18 |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 16 |
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).