NJ 61
Nakrętka młoteczkowa Combi
Identyfikator 146100
NJ 61, Nakrętka młoteczkowa Combi
- Szerokość rowka: 12 mm
- Maks. moment dokręcania: 50 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Nakrętka młoteczkowa Combi |
---|---|
Wysokość H [mm] | 22 |
Wysokość H1 [mm] | 7 |
Rozstaw otworów b [mm] | 20 |
Śruba z łbem cylindrycznym | M10 x 25 |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 50 |
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).