NK 120
Nakrętka młoteczkowa Combi
Identyfikator 147107
NK 120, Nakrętka młoteczkowa Combi
- Szerokość rowka: 17 mm
- Maks. moment dokręcania: 70 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Nakrętka młoteczkowa Combi |
---|---|
Wysokość H [mm] | 23 |
Wysokość H1 [mm] | 9 |
Rozstaw otworów b [mm] | 19 |
Śruba z łbem cylindrycznym | M12 x 30 |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 70 |
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).