NK 60
Nakrętka młoteczkowa Combi
Identyfikator 147104
NK 60, Nakrętka młoteczkowa Combi
- Szerokość rowka: 10 mm
- Maks. moment dokręcania: 16 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Nakrętka młoteczkowa Combi |
---|---|
Wysokość H [mm] | 13.7 |
Wysokość H1 [mm] | 5.5 |
Rozstaw otworów b [mm] | 12 |
Śruba z łbem cylindrycznym | M6 x 18 |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 16 |
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).